Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Bloco de válvulas, ICF 25-4-42S3-15

027X5062

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 25-4-42S3-15, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICF 25-4-42S3-15-OS SOC 1"
Nome do produtoBloco de válvulas
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 25-4-42S3-15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24.499 Quilograma
Peso líquido21.192 Quilograma
Volume56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255028383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm