Bloco de válvulas, ICF 25-6-42S3-15
027X5013
Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 25-6-42S3-15, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete
027X5013
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICF 25-6-42S3-15-STD SOC 1 1/4" |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Tamanho da conexão [mm] | 32 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/4 in |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICF 25-6-42S3-15 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 28.729 Quilograma |
| Peso líquido | 27.478 Quilograma |
| Volume | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |