Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Característica
Valor
Nome do produtoValve station
Peças incluídasICAD 600B and cables
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tipo de conexãoSocket weld
Tipo de produtoICF 20-6-5HMC

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.54 Quilograma
Peso líquido14.78 Quilograma
Volume16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm