Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Bloco de válvulas, ICF 20-6-5B66

027X0303

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 20-6-5B66, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5B66 1" SW W/ICAD CAP SNV
Característica
Valor
Nome do produtoBloco de válvulas
Peças incluídasICAD 600 e tampa
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 20-6-5B66

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.56 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428851701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm