Bloco de válvulas, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L6516
Tamanho da conexão [mm]: 80, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
027L6516
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICF |
| Aprovação | LISTADO C UL USCEEACTÜVUA |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Código ICF tipo | ICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peça sobressalentes ICF |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | Valve Station ICF 65-3-43MA |
| Módulo 1 | Válvula de bloqueio |
| Módulo 3 | Válvula de controle |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 4 | Válvula de bloqueio |
| Módulo Tipo 1 | SVA-S 65 |
| Módulo Tipo 3 | ICM 65-A |
| Módulo Tipo 4 | SVA-S 65 |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Posicionamento conexão de degelo | P2-P4 |
| Posicionamento da porta lateral | P1-P3 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Quantidade da porta lateral [pc] | 2 pc |
| Quantidade de conexões de degelo [pcs] | 2 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Revest. da superfície | ZnCr04 |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Tamanho da conexão [mm] | 80 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICF 65-3-43MA |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33.001 Quilograma |
| Peso líquido | 33 Quilograma |
| Volume | 17.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |