Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

Bloco de válvulas, ICF 65-3-42S80, 80 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

Tamanho da conexão [mm]: 80, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USCEEACTÜVUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S80
Característica
Valor
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1SVA-S 65
Módulo Tipo 3ICS 80
Módulo Tipo 4SVA-S 65
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento conexão de degeloP2-P4
Posicionamento da porta lateralP1-P3
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
Quantidade de conexões de degelo [pcs]2 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]80 mm
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICF 65-3-42S80
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido33.54 Quilograma
Volume17.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm