Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 50-4-48H40, 50 mm, Con. padrão: EN 10220-product-details

Bloco de válvulas, ICF 50-4-48H40, 50 mm, Con. padrão: EN 10220

027L5069

Tamanho da conexão [mm]: 50, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USCEEACTÜVUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-50-4--50SSXF5H2RBXXXX2QXX
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-48H40
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro FIA 50
Módulo 3Válvula de controle
Característica
Valor
Módulo 4Válvula reguladora
Módulo Tipo 1SVA-S 50
Módulo Tipo 2150Μ-PLEATED
Módulo Tipo 3ICSH 50-40
Módulo Tipo 4REG-SB 50
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento conexão de degeloP2-P4
Posicionamento da porta lateralP1-P3
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
Quantidade de conexões de degelo [pcs]2 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 50-4-48H40
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39.5 Quilograma
Peso líquido26.01 Quilograma
Volume169.92 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162849682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm