Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Bloco de válvulas, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L5018

Tamanho da conexão [mm]: 40, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USCEEACTÜVUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Módulo 1Válvula de bloqueio
Característica
Valor
Módulo 2Tampa do filtro (nenhum Filtro Fia)
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1SVA-S 50
Módulo Tipo 2ICFB 50
Módulo Tipo 3ICM 50-B
Módulo Tipo 4SVA-S 50
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento conexão de degeloP2-P4
Posicionamento da porta lateralP1-P3
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
Quantidade de conexões de degelo [pcs]2 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]40 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 50-4-43MB
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido24.94 Quilograma
Volume213.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm