Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

Bloco de válvulas, ICF 20-6-17LD, NeoCharge, 20 mm, Con. padrão: EN 10220

027L4684

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -45 - 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCETÜVUAUKCAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-45 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-49 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LD
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de solenoide
Característica
Valor
Módulo 4Abertura manual
Módulo 5Válvula de expansão eletrônica
Módulo 6Válvula de bloqueio/retenção
Módulo Tipo 1ICFS 20
Módulo Tipo 2ICFF 20
Módulo Tipo 3ICFE 20
Módulo Tipo 4ICFO 20
Módulo Tipo 5ICFL 20D
Módulo Tipo 6ICFN 20
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR507AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.]3/8 in
TipoNeoCharge
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão da porta lateralG
Tipo de produtoICF 20-6-17LD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.635 Quilograma
Peso líquido9.8 Quilograma
Volume20.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255144120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm