Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-13B

Bloco de válvulas, ICF 20-4-13B, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L4666

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve station ICF 20-4-13B
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de solenoide
Característica
Valor
Módulo 4Válvula de retenção
Módulo Tipo 1ICFS 20
Módulo Tipo 2ICFF 20
Módulo Tipo 3ICFA 20B
Módulo Tipo 4ICFN 20
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.]3/8-18
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoNeoCharge
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de conexão da porta lateralG
Tipo de produtoICF 20-4-13B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.186 Quilograma
Peso líquido6.772 Quilograma
Volume20.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162976623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm