Danfoss logo
ICF 15-4-9 - 027L4543 - 027L4538 - 027L4571

Bloco de válvulas, ICF 15-4-9, 15 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4602

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-15-4-15ASYFYEXSXXXXX29XX
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-9
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Característica
Valor
Módulo 3Válvula de solenoide
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1ICFS 15
Módulo Tipo 2ICFF 15
Módulo Tipo 3ICFE 20
Módulo Tipo 4ICFS 20
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP1-P2
Pressão máx. de trabalho [psig]450 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]15 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICF 15-4-9
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.772 Quilograma
Peso líquido6.22 Quilograma
Volume12.034 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428519519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm