Danfoss logo
ICF 25-4-9 - 027L4072

Bloco de válvulas, ICF 25-4-9, 40 mm, Con. padrão: EN 10220

027L4072

Tamanho da conexão [mm]: 40, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-25-4-40DSXFXEHSXXXXX49XX
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-9
Módulo 1Válvula de bloqueio
Característica
Valor
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de solenoide
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1ICFS 25
Módulo Tipo 2ICFF 25
Módulo Tipo 3ICFE 25
Módulo Tipo 4ICFS 25
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]40 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.]3/8 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão da porta lateralG
Tipo de produtoICF 25-4-9
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.668 Quilograma
Peso líquido15.734 Quilograma
Volume27.823 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428238458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm