Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 25 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10-product-details

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 25 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

027L3857

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-20-2-25AEXOXXXXXXXXX0LAX
Con. padrãoANSI B 36.10
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Característica
Valor
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121
Módulo 1Solenoid valve
Módulo 2Manual opening
Módulo Tipo 1ICFE 20
Módulo Tipo 2ICFO 20
Nome do produtoBloco de válvulas
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICF 20-2-121

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.867 Quilograma
Peso líquido3.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume17.6 Litro
EAN/UPC5715255099819