Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Bloco de válvulas, ICF 20-4-108D1, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L3558

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Módulo de degelo
Módulo 3Tampa superior branca
Característica
Valor
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1ICFS 20
Módulo Tipo 2ICFD 20
Módulo Tipo 3ICFB 20
Módulo Tipo 4ICFS 20
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 20-4-108D1
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.438 Quilograma
Peso líquido12.8 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm