Danfoss logo
Valve station, ICF 50-4-90, 2 in 027L3253

Bloco de válvulas, ICF 50-4-90, 50 mm, Con. padrão: EN 10220

027L3253

Tamanho da conexão [mm]: 50, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USCEEACTÜVUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-50-4-50DSXF5I3SXXXXX2XXX
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoCap/2 x Ganchos de levantamento
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValvestation ICF 50 4 90
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro FIA 50
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Característica
Valor
Módulo Tipo 1SVA-S 50
Módulo Tipo 2150M-PLEATED
Módulo Tipo 3ICS 50-32
Módulo Tipo 4SVA-S 50
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento conexão de degeloP2-P4
Posicionamento da porta lateralP1-P3
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
Quantidade de conexões de degelo [pcs]2 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão de degelo33 X 1.5
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão da porta lateralG
Tipo de conexão de degeloM
Tipo de produtoICF 50-4-90
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto42 Quilograma
Peso líquido26.9 Quilograma
Volume211.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162283929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm