Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11-product-details

Bloco de válvulas, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11

027L0067

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn 12TLP, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
Con. padrãoANSI B 16.11
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de expansão eletrônica
Módulo 4Válvula de bloqueio/retenção
Característica
Valor
Módulo Tipo 1ICFS 15
Módulo Tipo 2ICFF 15
Módulo Tipo 3ICFL 20B
Módulo Tipo 4ICFN 20
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP1-P2
Pressão máx. de trabalho [psig]450 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]2 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn 12TLP
Tamanho da conexão [mm]15 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 15-4-16LB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.819 Quilograma
Peso líquido7 Quilograma
Volume12.899 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm