Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Con. padrão: ASME B 16.11-product-details

Bloco de válvulas, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L0054

Tamanho da conexão [mm]: 32, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
Código ICF tipoICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Módulo de degelo
Módulo 3Tampa superior branca
Módulo 4Válvula de retenção
Módulo 5Tampa superior branca
Característica
Valor
Módulo 6Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1ICFS 20
Módulo Tipo 2ICFD 20-C
Módulo Tipo 3ICFB 20
Módulo Tipo 4ICFC20-PHIGH-DP
Módulo Tipo 5ICFB 20
Módulo Tipo 6ICFS 20
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]6 pc
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF 20-6-110D2P1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18.45 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm