Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11-product-details

Bloco de válvulas, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11

027L0050

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
Con. padrãoANSI B 16.11
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Módulo 1Tampa superior branca
Módulo 2Módulo de degelo
Módulo Tipo 1ICFB 20
Módulo Tipo 2ICFD 20
Nome do produtoBloco de válvulas
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSoquete
Tipo de produtoICF 20-2-125LB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.14 Quilograma
Peso líquido2.58 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm