Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF 20-2-125LD, NeoCharge, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11-product-details

Bloco de válvulas, ICF 20-2-125LD, NeoCharge, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 16.11

027L0045

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -45 - 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoTÜVUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
Con. padrãoANSI B 16.11
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Faixa de temperatura [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-49 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LD
Módulo 1Electronic expansion valve
Característica
Valor
Módulo 2Tampa superior branca
Módulo Tipo 1ICFL 20D
Módulo Tipo 2ICFB 20
Nome do produtoBloco de válvulas
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR507AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
TipoNeoCharge
Tipo de conexãoSoquete
Tipo de produtoICF 20-2-125LD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.83 Quilograma
Peso líquido3.41 Quilograma
Volume4.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255267133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm