Bloco de válvulas, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm
027L4675
Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Flange, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 42, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 105
027L4675
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICFFlanges |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Con. padrão | NA |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 221 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peça sobressalentes ICF |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 2 | Filtro |
| Módulo 3 | Válvula de expansão eletrônica |
| Módulo 4 | Abertura manual |
| Módulo Tipo 2 | ICFF 15 |
| Módulo Tipo 3 | ICFA 20A |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 610 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Revest. da superfície | Zn (TLP) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Tamanho da conexão [mm] | 15 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 inch |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão | Flange |
| Tipo de produto | ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.683 Quilograma |
| Peso líquido | 3.3 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |