Danfoss logo
ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Peça sobressalente, ICF SS 20 - 40, AdaptadorSS

027L4810

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF SS 20 - 40, Designação de tipo: AdaptadorSS

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoAdaptadorSS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosICF spare parts
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Característica
Valor
Nome do produtoAdaptador
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3/8 - 1/2
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosPara portas laterais
Usado para produtosICF SS 20 - 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.114 Quilograma
Peso líquido0.111 Quilograma
Volume0.185 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm