Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Peça sobressalente, ICF 20 - 40, Cego

027L1268

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF 20 - 40, Designação de tipo: Cego

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoCego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosICF spare parts
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Característica
Valor
Nome do produtoBlind
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosPara portas laterais
Usado para produtosICF 20 - 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Quilograma
Peso líquido0.046 Quilograma
Volume0.051 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm