Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

034G3859

null: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 1.7

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamentoB
Classificação da carcaça IPIP67
Comprimento do cabo [m]1.700 m
Comprimento do cabo [pol.]66.93 in
Comprimento do tubo de proteção [mm]1500.0 mm
Conector elétricoJST XHP-6
Consumo de energia [W]2.8 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de corrente [A]0.24 A
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.7m 6Pin I/40
Nome do produtoBobina de válvula de expansão ele.
Nome do programa de peçasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Resistência da bobina [Ohm]50.0 Ohm
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de produtoETS 5M
Usado para produtosETS 5METS 5T

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.235 Kilogram
Peso líquido0.091 Kilogram
Volume0.5 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162951736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm