Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M
034G3854
null: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 0.7
034G3854
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electric valve accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento | B |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comprimento do cabo [m] | 0.700 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 27.55 in |
| Comprimento do tubo de proteção [mm] | 630.0 mm |
| Conector elétrico | JST XHP-5 |
| Consumo de energia [W] | 2.8 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de corrente [A] | 0.24 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin I/40 |
| Nome do produto | Bobina de válvula de expansão ele. |
| Nome do programa de peças | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência da bobina [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Tensão de alimentação [V] CC | 12.00 V |
| Tipo de motor | Uni-polar |
| Tipo de produto | ETS 5M |
| Usado para produtos | ETS 5METS 5T |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.169 Kilogram |
| Peso líquido | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |