Válvula de regulagem elétrica, CCMT 42
027H8234
Refrigerantes: R744; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 4.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
027H8234
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electric valve accessories |
| Aprovação | UAcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | EN10220 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] | 90.00 bar |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] | 1305.0 psi |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Electric valve spare parts |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Nome do produto | Válvula de regulagem elétrica |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR134aR744 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR744 |
| SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier product name | CCMT |
| Tamanho da conexãosolda[pol.] | 1 1/8 in |
| Tamanhoda conexão solda [pol.] | 1 in |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão | Solda, ODF |
| Tipo de produto | CCMT 42 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 4.872 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 4.200 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.968 Quilograma |
| Peso líquido | 2.017 Quilograma |
| Volume | 7.383 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |