Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 24

027H8232

Refrigerantes: R744; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
AprovaçãoUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoEN10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]90.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]1305.0 psi
Faixa de temperatura [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalElectric valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionCCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter
MaxOPD [bar]90.0 bar
Característica
Valor
MaxOPD [psig]1305 psig
Nome do produtoVálvula de regulagem elétrica
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR134aR744
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR744
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Tamanho da conexãosolda[pol.]1 1/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.]1 in
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoCCMT 24
UL markYes
Valor cv [gal/min.]2.784 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.400 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.968 Quilograma
Peso líquido2.027 Quilograma
Volume7.383 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428030656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm