Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 42

027H7234

Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 4.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
AprovaçãoUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoEN10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]90.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]1305.0 psi
Faixa de temperatura [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalElectric valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionCCMT 42 Electric reg. valve
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de regulagem elétrica
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR410AR744
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR744
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Surface protection (EF000139)Other
Tamanho da conexãosolda[pol.]1 1/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.]1 in
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoCCMT 42
UL markYes
Valor cv [gal/min.]4.872 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.200 m³/h
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.02 Quilograma
Peso líquido2.134 Quilograma
Volume7.883 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428921800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm