Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 10L

027H7278

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 1.1, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
AprovaçãoEACUAcURus
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]90.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]1305.0 psi
Faixa de temperatura [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalElectric valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Característica
Valor
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Nome do produtoVálvula de regulagem elétrica
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Refrigerantes aprovados pela ULR744
Tamanho da conexãosolda[pol.]5/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoCCMT 10L
UL markYes
Valor cv [gal/min.]1.280 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.100 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.789 Quilograma
Peso líquido0.659 Quilograma
Volume2.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162287040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm