Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8L

027H7275

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Tipo de conexão: Solda, ODF, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
AprovaçãoEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]90.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]1305.0 psi
Faixa de temperatura [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalElectric valve spare parts
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Nome do produtoVálvula de regulagem elétrica
Pressão máx. de trabalho [psig]1885 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]130.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Refrigerantes aprovados pela ULR744
Tamanho da conexãosolda[pol.]3/8 in
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de conexãoSolda, ODF
Tipo de produtoCCMT 8L
Valor cv [gal/min.]0.925 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.800 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.738 Quilograma
Peso líquido0.603 Quilograma
Volume2.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424053666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm