Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Válvula de medição, SNV-ST

148B6607

Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/8

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Interno
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Saída int./ext.Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/8
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/8
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaNPT
Tipo de conexão de saídaNPT
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.56 Quilograma
Peso líquido0.559 Quilograma
Volume0.884 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm