Danfoss logo
SNV Gauge valves

Válvula de medição, SNV-SS

148B6545

Tipo de conexão de entrada: G, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/2 A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoISO 228-1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Externa
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Característica
Valor
Mais informaçõesConectores do manômetro
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Saída int./ext.Externa
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 A
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2 A
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexão de entradaG
Tipo de conexão de saídaG
Tipo de produtoSNV-SS
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.736 Quilograma
Peso líquido0.524 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.376 Litro
EAN/UPC5702428975407