Danfoss logo
SNV-SS - 148B4771

Válvula de medição, SNV-SS

148B4771

Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/4

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Externa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar M/06
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Saída int./ext.Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/4
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4
Tipo de conexão de entradaNPT
Tipo de conexão de saídaNPT
Tipo de produtoSNV-SS
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.544 Quilograma
Peso líquido0.43 Quilograma
Volume2.238 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428513234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm