Danfoss logo
SNV Gauge valves

Válvula de medição, SNV-SS

148B4693

Tipo de conexão de entrada: Anel de corte, Tipo de conexão de saída: Anel de corte

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoDIN 3901
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Característica
Valor
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionSNV-SS CD10-CD10 65 bar M/06
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]10.00 mm
Tamanho da conexão de saída [mm]10.0 mm
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaAnel de corte
Tipo de conexão de saídaAnel de corte
Tipo de produtoSNV-SS
Versão da válvulaSeção estendida

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.486 Quilograma
Peso líquido0.422 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.183 Litro
EAN/UPC5702428670319