Danfoss logo
SNV-ST - 148B4579

Válvula de medição, SNV-ST

148B4579

Tipo de conexão de entrada: R, Tipo de conexão de saída: Rc, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoISO 7-1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Externa
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R1/4 (3.1) 52 bar I/30
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Saída int./ext.Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/4
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaR
Tipo de conexão de saídaRc
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.417 Quilograma
Peso líquido0.37 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.689 Litro
EAN/UPC5702428845946