Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Válvula de medição, SNV-ST

148B4575

Tipo de conexão de entrada: Anel de corte, Tipo de conexão de saída: Anel de corte

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoDIN 3861DIN 3901
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Produto idêntico148B4177
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [mm]10.00 mm
Tamanho da conexão de saída [mm]10.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaAnel de corte
Tipo de conexão de saídaAnel de corte
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.91 Litro
EAN/UPC5702428492072