Válvula de medição, SNV-ST
148B4567
Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/4
148B4567
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios SNV |
| Aprovação | EACTÜVUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento da entrada [mm] | 100 mm |
| Comprimento da entrada [pol.] | 4 in |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula agulha de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| Entrada int./ext. | Externa |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes SNV |
| Grupo de fluido | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 52 bar M/06 |
| Nome do produto | Válvula de medição |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produto idêntico | 148B4232 |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Saída int./ext. | Interno |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/4 |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tinta colorida | Cr3 / TLP |
| Tipo de conexão de entrada | NPT |
| Tipo de conexão de saída | NPT |
| Tipo de produto | SNV-ST |
| Versão da válvula | Seção estendida |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.75 Quilograma |
| Peso líquido | 0.683 Quilograma |
| Volume | 2.229 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |