Danfoss logo
Válvula de medição, SNV-ST-product-details

Válvula de medição, SNV-ST

148B3880

Tipo de conexão de entrada: G, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/2 A

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
Con. padrãoISO 228-1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Externa
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Característica
Valor
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Produto idêntico148B0084
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída int./ext.Externa
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 A
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2 A
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaG
Tipo de conexão de saídaG
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.4 Quilograma
Peso líquido0.4 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162974520