Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Válvula de medição, SNV-ST

148B3878

Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1/4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
Entrada int./ext.Externa
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Característica
Valor
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Produto idêntico148B0082
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída int./ext.Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/4
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/4
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaNPT
Tipo de conexão de saídaNPT
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto428.282 Grama
Peso líquido388.434 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715162974490