Válvula de medição, SNV-ST
148B3876
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: G
148B3876
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios SNV |
| Aprovação | EACTÜVUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Comprimento da entrada [mm] | 100 mm |
| Comprimento da entrada [pol.] | 4 in |
| Con. padrão | EN 10220ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula agulha de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equipamento | Tampa |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 76 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | Peças sobressalentes SNV |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Mat. da con. | Aço |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Nome do produto | Válvula de medição |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produto idêntico | 148B3874 |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Saída int./ext. | Externa |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1/2 A |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tinta colorida | Cr3 / TLP |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | G |
| Tipo de produto | SNV-ST |
| Versão da válvula | Seção estendida |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 630.362 Grama |
| Peso líquido | 590.514 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974469 |