Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

Válvula de medição, SNV-ST

148B3719

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Anel de corte

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios SNV
AprovaçãoEACTÜVUA
CategoriaArt. 4, par. 3
Comprimento da entrada [mm]100 mm
Comprimento da entrada [pol.]4 in
Con. padrãoDIN 3861DIN 3901EN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula agulha de bloqueio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes SNV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
Nome do produtoVálvula de medição
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Produto idêntico148B3709
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]10.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tinta coloridaCr3 / TLP
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaAnel de corte
Tipo de produtoSNV-ST
Versão da válvulaSeção estendida

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.711 Quilograma
Peso líquido0.671 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162974322