Válvula de medição, SNV-ST
148B3109
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
148B3109
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios SNV |
| Aprovação | EACTÜVUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Comprimento da entrada [mm] | 125 mm |
| Comprimento da entrada [pol.] | 5 in |
| Con. padrão | EN 10220ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula agulha de bloqueio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equipamento | Tampa |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes SNV |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Mat. da con. | Aço |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06 |
| Nome do produto | Válvula de medição |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| Refrigerantes | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Saída int./ext. | Interno |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tinta colorida | Cr3 / TLP |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | FPT |
| Tipo de produto | SNV-ST |
| Versão da válvula | Seção estendida |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.732 Quilograma |
| Peso líquido | 0.524 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.42 Litro |
| EAN/UPC | 5715255237723 |