Filtro, SNV-ST
027X0153
Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [pol.]: 1/4, Designação de tipo: Kit de drenagem
027X0153
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula agulha de bloqueio |
| Designação de tipo | Kit de drenagem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Nome do produto | Filtro |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de conexão de entrada | NPT |
| Tipo de produto | SNV-ST |
| Versão do filtro | Versão padrão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.72 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 2.612 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |