Válvula de diafragma de fechamento, BML 6s
009G0208
Tipo de conexão de entrada: SOLDA COM EXTREMIDADES ESTENDIDAS, ODF, Tipo de conexão de saída: SOLDA COM EXTREMIDADES ESTENDIDAS, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tamanho da saída [mm]: 6
009G0208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
| Equipamento | Volante |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -67 °F |
| Faixa de trabalho [bar] [Máx] | 21 bar |
| Faixa de trabalho [bar] [Mín] | -1 bar |
| Faixa de trabalho [psig] [Máx] | 304 psig |
| Faixa de trabalho [psig] [Mín] | -14 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | BML 6s Shut Off Valve M/20 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Válvula de diafragma de fechamento |
| Pressão máx. de teste[psig] | 528.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 406 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 36.4 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| SCIP dossier no. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dossier product name | BML/BMT |
| Tamanho da entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 6.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Tipo de conexão de entrada | SOLDA COM EXTREMIDADES ESTENDIDAS, ODF |
| Tipo de conexão de saída | SOLDA COM EXTREMIDADES ESTENDIDAS, ODF |
| Tipo de produto | BML 6s |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 0.350 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.286 Quilograma |
| Peso líquido | 0.285 Quilograma |
| Volume | 0.704 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422016397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |