Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Válvula de diafragma de fechamento, BML 22s

009G0191

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tamanho da saída [mm]: 22

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula BM/GBC
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EN13463-3 avaliação de fonte de igniçãoSim
EquipamentoVolante
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-55 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-67 °F
Faixa de trabalho [bar] [Máx]21 bar
Faixa de trabalho [bar] [Mín]-1 bar
Faixa de trabalho [psig] [Máx]304 psig
Faixa de trabalho [psig] [Mín]-14 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionBML 22s Shut Off Valve M/12
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula de diafragma de fechamento
Pressão máx. de teste[psig]528.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]406 psig
Pressão máx.de teste [bar]36.4 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoBML 22s
UL markYes
Valor cv [gal/min.]3.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.900 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.818 Quilograma
Peso líquido0.75 Quilograma
Volume1.615 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422021728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm