Danfoss logo
BM valve, with cap

Válvula de diafragma de fechamento, BML 6

009G0115

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula BM/GBC
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa de vedação
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-67 °F
Faixa de trabalho [bar] [Máx]21 bar
Faixa de trabalho [bar] [Mín]-1 bar
Faixa de trabalho [psig] [Máx]304 psig
Faixa de trabalho [psig] [Mín]-14 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Material DescriptionBML 6 Shut off valve M/20
Característica
Valor
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula de diafragma de fechamento
Pressão máx. de teste[psig]528.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]406 psig
Pressão máx.de teste [bar]36.4 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR134aR513AR515B
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de produtoBML 6
UL markYes
Valor cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.276 Quilograma
Peso líquido0.244 Quilograma
Volume0.704 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm