CVH, DIN de 3/8 pol de carcaça da válvula piloto
192H3764
Usado para produtos: CVH, Designação de tipo: DIN de 3/8 pol de carcaça da válvula piloto
192H3764
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | DIN de 3/8 pol de carcaça da válvula piloto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço inoxidável |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Pilot valve spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Nome do produto | Valve body |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Spare part |
| Usado para produtos | CVH |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.344 Quilograma |
| Peso líquido | 0.336 Quilograma |
| Volume | 0.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |