Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flange, 20 mm, Solda de topo

192H3254

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço inoxidável
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Nome do produtoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
Versão do flange1.3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.528 Quilograma
Peso líquido0.517 Quilograma
Volume0.311 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm