Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flange, 15 mm, Solda de topo

192H3253

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço inoxidável
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Nome do produtoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]15 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Versão do flange1.3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.553 Quilograma
Peso líquido0.529 Quilograma
Volume0.313 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm