Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flange, 20 mm, Solda de topo

192H3045

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço inoxidável
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versão do flange3.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.944 Quilograma
Peso líquido0.928 Quilograma
Volume0.819 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm