Flange, 80 mm, Solda de topo
192H3022
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço inoxidável, Usado para produtos: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço inoxidável |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Quadrado |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 80 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versão do flange | 13.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.57 Quilograma |
| Peso líquido | 3.42 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |